tehalit.DB-HB Osłona elastyczna płaska fi=70mm L=1m PA stalowy FK17011
EAN
4012002246078
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
241,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria do osłony elastycznej płaskiej 12 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość83 mm
-
Długość1000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny1440 - 1440 mm²
Sprzęt
-
Liczba przegród1
-
Liczba przegród2 - 2
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuPerforowanie dna
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
-
KolorStalowy
-
Kod RAL7011
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF420,79 kB -
Broszury techniczne
tehalit.db-hb - informacje techniczne
PDF908,55 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.DB-HB Osłony elastyczne płaskie i akcesoria; FK…, FKA…, FKB…, FKH…, FKS…, FKW…
PDF186,86 kB
Więcej materiałów