tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast płaskiej L=1m bl.stal stalowy FKS7011
EAN
4012002246153
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
236,20zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość22 mm
-
Szerokość160 mm
-
Długość1000 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
KolorStalowy
-
Kod RAL7011
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszury techniczne
tehalit.db-hb - informacje techniczne
PDF908,55 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.DB-HB Osłony elastyczne płaskie i akcesoria; FK…, FKA…, FKB…, FKH…, FKS…, FKW…
PDF186,86 kB
Więcej materiałów