tehalit.DB-HB Profil prowadzący do osłony elast płaskiej L=0,5m bl stal jszar FKH7035
Cena
191,90 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość83 mm
-
Długość500 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FKH7035
tehalit.DB-HB Profil prowadzący do osłony elast płaskiej L=0,5m bl stal jszar
PDF -
Broszury techniczne
tehalit.ak - informacje techniczne
PDF370,82 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.DB-HB Osłony elastyczne płaskie i akcesoria; FK…, FKA…, FKB…, FKH…, FKS…, FKW…
PDF186,86 kB
Więcej materiałów