The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.AK - system kanałów napodłogo­wych
    • G71407021
    EAN
    4012740884631
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.AK - system kanałów napodłogo­wych
    • tehalit.DB-HB - system do podłóg podwój­nych i podnie­sio­nych
    • Zobacz więcej

    tehalit.AK Pokrywa rozgałeźnika uniwersalnego stal antracyt G71407021

    Cena
    176,70  zł
    / szt. *
    176,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.AK Pokrywa rozgałeźnika uniwersalnego stal antracyt

    G71407021

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      26 mm
    • Szero­kość
      206 mm
    • Długość
      206 mm
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kolor
      Antracyt
    • Kod RAL
      7021

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration G71407021
    PDF
    RoHS report G71407021
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie G71407021 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu G71407021

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa G71407021 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa G71407021

      tehalit.AK Pokrywa rozgałeźnika uniwersalnego stal antracyt

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ak - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ak - informacje techniczne

      PDF
      370,82 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      G71407035 - tehalit.AK Pokrywa rozgałeźnika uniwersalnego stal jasnoszary
      G71407035
      tehalit.AK Pokrywa rozgałeźnika uniwersalnego stal jasnoszary
      Cena
      176,70  zł
      / szt. *
      176,70  zł
      / szt. *
    • 2
      L5806 - tehalit.AK Zestaw uziemiajacy (5szt)
      L5806
      tehalit.AK Zestaw uziemiajacy (5szt)
      Cena
      31,40  zł
      / Komplet *
      31,40  zł
      / Komplet *
    • 3
      L4183GNGE - tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 600mm
      L4183GNGE
      tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 600mm
      Cena
      13,40  zł
      / szt. *
      13,40  zł
      / szt. *
    • 4
      SL1807501019 - tehalit.AK Kanał podłogowy PVC z pokrywą 18x75 beżowy
      SL1807501019
      tehalit.AK Kanał podłogowy PVC z pokrywą 18x75 beżowy
      Cena
      53,00  zł
      / Metr *
      53,00  zł
      / Metr *
    • 5
      SL1807507035 - tehalit.AK Kanał podłogowy PVC z pokrywą 18x75 jasnoszary
      SL1807507035
      tehalit.AK Kanał podłogowy PVC z pokrywą 18x75 jasnoszary
      Cena
      53,00  zł
      / Metr *
      53,00  zł
      / Metr *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32