![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.DB-HB Wspornik z obciążnikami kabli do osłony elastycznej płaskiej FKWB000
EAN
4012002246177
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
63,10zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość19 mm
-
Szerokość40 mm
-
Długość65 mm
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszury techniczne
tehalit.db-hb - informacje techniczne
Broszury techniczne pl-PL 2017-06-12
PDF908,55 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-15
PDF186,86 kB
Więcej materiałów