The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.DB-HB - system do podłóg podwój­nych i podnie­sio­nych
    • FKB9005
    EAN
    4012002246122
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.DB-HB - system do podłóg podwój­nych i podnie­sio­nych

    tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny blacha stalowa czarny FKB9005

    Cena
    339,30  zł
    / szt. *
    339,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny blacha stalowa czarny

    FKB9005

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      22 mm
    • Szero­kość
      210 mm
    • Długość
      210 mm
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9005

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FKB9005
    PDF
    RoHS report FKB9005
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FKB9005 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FKB9005

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FKB9005 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FKB9005

      tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny blacha stalowa czarny

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ak - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ak - informacje techniczne

      PDF
      370,82 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie tehalit.DB-HB Osłony elastyczne płaskie i akcesoria; FK…, FKA…, FKB…, FKH…, FKS…, FKW… | Hager Polska

      tehalit.DB-HB Osłony elastyczne płaskie i akcesoria; FK…, FKA…, FKB…, FKH…, FKS…, FKW…

      PDF
      186,86 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FKH9005 - tehalit.DB-HB Profil prowadzący do osłony elast płaskiej L=0,5m bl stal czarny
      FKH9005
      tehalit.DB-HB Profil prowadzący do osłony elast płaskiej L=0, 5m bl stal czarny
      Cena
      191,90  zł
      / szt. *
      191,90  zł
      / szt. *
    • 2
      FKWB000 - tehalit.DB-HB Wspornik z obciążnikami kabli do osłony elastycznej płaskiej
      FKWB000
      tehalit.DB-HB Wspornik z obciążnikami kabli do osłony elastycznej płaskiej
      Cena
      67,20  zł
      / szt. *
      67,20  zł
      / szt. *
    • 3
      FKS9005 - tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast płaskiej L=1m bl stal czany
      FKS9005
      tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast płaskiej L=1m bl stal czany
      Cena
      251,40  zł
      / szt. *
      251,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FKS7011 - tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast płaskiej L=1m bl.stal stalowy
      FKS7011
      tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast płaskiej L=1m bl.stal stalowy
      Cena
      251,40  zł
      / szt. *
      251,40  zł
      / szt. *
    • 5
      FKH7011 - tehalit.DB-HB Profil prowadzący do osłony elast płaskiej L=0,5m bl.stal stalowy
      FKH7011
      tehalit.DB-HB Profil prowadzący do osłony elast płaskiej L=0, 5m bl.stal stalowy
      Cena
      191,90  zł
      / szt. *
      191,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32