The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.DB-HB - system do podłóg podwój­nych i podnie­sio­nych
    • FKB7011
    EAN
    4012002246115
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.DB-HB - system do podłóg podwój­nych i podnie­sio­nych

    tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny blacha stalowa stalowy FKB7011

    Cena
    339,30  zł
    / szt. *
    339,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny blacha stalowa stalowy

    FKB7011

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      22 mm
    • Szero­kość
      210 mm
    • Długość
      210 mm
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kolor
      Stalowy
    • Kod RAL
      7011

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FKB7011 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FKB7011

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FKB7011 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FKB7011

      tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny blacha stalowa stalowy

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ak - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ak - informacje techniczne

      PDF
      370,82 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie tehalit.DB-HB Osłony elastyczne płaskie i akcesoria; FK…, FKA…, FKB…, FKH…, FKS…, FKW… | Hager Polska

      tehalit.DB-HB Osłony elastyczne płaskie i akcesoria; FK…, FKA…, FKB…, FKH…, FKS…, FKW…

      PDF
      186,86 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPWA129005 - tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 12 gniazd czarnych
      SPWA129005
      tehalit.SPW Rozdzielacz podłogowy płaski Wago 12 gniazd czarnych
      Cena
      1 110,80  zł
      / szt. *
      1 110,80  zł
      / szt. *
    • 2
      FKS7011 - tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast płaskiej L=1m bl.stal stalowy
      FKS7011
      tehalit.DB-HB Pokrywa ochronna do osłony elast płaskiej L=1m bl.stal stalowy
      Cena
      251,40  zł
      / szt. *
      251,40  zł
      / szt. *
    • 3
      FKB7035 - tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny blacha stalowa jasnoszary
      FKB7035
      tehalit.DB-HB Uniwersalny rozgałęźnik kompletny blacha stalowa jasnoszary
      Cena
      339,30  zł
      / szt. *
      339,30  zł
      / szt. *
    • 4
      FK19005 - tehalit.DB-HB Osłona elastyczna płaska fi=70mm L=1m PA czarny
      FK19005
      tehalit.DB-HB Osłona elastyczna płaska fi=70mm L=1m PA czarny
      Cena
      256,60  zł
      / szt. *
      256,60  zł
      / szt. *
    • 5
      LAR02KB9005 - tehalit.VE-EE Przepust kablowy pełny >32mm tworzywo, czarny
      LAR02KB9005
      tehalit.VE-EE Przepust kablowy pełny >32mm tworzywo, czarny
      Cena
      346,21  zł
      / szt. *
      346,21  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32