![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.DB-HB Adapter łączący do osłon elastycznych podłoga-sufit PP czarny RKA9005
EAN
4012002248577
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
25,90zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość30 mm
-
Długość50 mm
Materiały
-
MateriałPolipropylen (PP)
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF359,86 kB -
Broszury techniczne
tehalit.db-hb - informacje techniczne
Broszury techniczne pl-PL 2017-06-12
PDF908,55 kB
Więcej materiałów