![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.DB-HB Uchwyt ścienny do osłony elastycznej okrągłej jasnoszary RKWH000
EAN
4012002247327
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
38,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość35 mm
-
Długość45 mm
Materiały
-
MateriałTlenek polifenylenu (PPO)
-
KolorJasnoszary
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF359,86 kB -
Broszury techniczne
tehalit.db-hb - informacje techniczne
Broszury techniczne pl-PL 2017-06-12
PDF908,55 kB
Więcej materiałów