The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • NCN301
    EAN
    3250614614859
    Liczba w opakowaniu
    4 szt.

    MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P C 1A NCN301

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    NCN302

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P C 1A

    NCN301

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (15)
    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
    • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty
    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • Sepa­racja faz
    • Osłona przy­łączy
    • Akcesoria mechaniczne
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Modu­łowa szyna fazowa
    • Nakład­ka­/listwa ochronna szyny fazowej
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      64,30  zł  / szt.*
    • MZN121

      Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      48,30  zł  / Komplet*
    • MZN120

      Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      99,70  zł  / szt.*
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      7,30  zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      470,90  zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      408,90  zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      445,70  zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      334,00  zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      238,30  zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      164,20  zł  / szt.*
    • KDN380A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12M

      98,00  zł  / szt.*
    • KDN363A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 12M

      89,20  zł  / szt.*
    • KDN363B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 57M

      292,40  zł  / szt.*
    • KDN380B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 57M

      417,40  zł  / szt.*
    • KZN023

      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 3P 10mm2 / 2P 16mm2

      8,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      1 A
    • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      15 kA
    • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1
      20 kA
    • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
      15 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      15 kA
    • Prąd znamio­nowy przy -15°C
      1,35 A
    • Prąd znamio­nowy przy -10°C
      1,31 A
    • Prąd znamio­nowy przy -5°C
      1,27 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C
      1,23 A
    • Prąd znamio­nowy przy 5°C
      1,19 A
    • Prąd znamio­nowy przy 10°C
      1,16 A
    • Prąd znamio­nowy przy 15°C
      1,12 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C
      1,08 A
    • Prąd znamio­nowy przy 25°C
      1,04 A
    • Prąd znamio­nowy przy 30°C
      1 A
    • Prąd znamio­nowy przy 35°C
      0,95 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C
      0,89 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C
      0,84 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C
      0,78 A
    • Prąd znamio­nowy przy 55°C
      0,73 A
    • Prąd znamio­nowy przy 60°C
      0,67 A
    • Prąd znamio­nowy przy 65°C
      0,62 A
    • Prąd znamio­nowy przy 70°C
      0,56 A
    • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 400 V AC zgodnie z IEC 60898-1
      10 kA
    • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
      50 %
    • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
      7,50 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      30 kA
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P
    • Charak­terystyka wyzwalania
      C
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      10 kA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect
    • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
      Zaciski śrubowe
    • Możliwość montażu 360°
      Tak
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      400 - 400 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      6000 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnych i dolnych zacisków śrubo­wych
      1 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój prze­wodów elastycz­nych dla górnego zacisku śrubo­wego
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnego zacisku śrubo­wego
      1 - 35 mm²
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Rozstaw kratek
      60 mm
    Warunki użyt­ko­wania
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Klasa ogra­niczenia energii I²t
      3
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      3,24 W
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Wyrów­nany zacisk
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Wyrów­nany zacisk
    Wymiary
    • Szero­kość
      52,50 mm
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Głębo­kość
      70 mm
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      4000

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration NCN301
    PDF
    Hager RoHS report NCN301
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie NCN301 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu NCN301

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa NCN301 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa NCN301

      MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P C 1A

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      MCB Wyłączniki nadprądowe NBN…, NCN…, NDN…

      PDF
      222,58 kB
      Zdjęcie UKCA Declaration of Conformity | Hager Polska

      UKCA Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32