The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • NCN300
    EAN
    3250614614842
    Liczba w opakowaniu
    4 szt.

    MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P C 0,5A NCN300

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    NCN302

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P C 0,5A

    NCN300

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (15)
    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
    • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty
    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • Sepa­racja faz
    • Osłona przy­łączy
    • Akcesoria mechaniczne
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Modu­łowa szyna fazowa
    • Nakład­ka­/listwa ochronna szyny fazowej
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      64,30  zł  / szt.*
    • MZN121

      Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      48,30  zł  / Komplet*
    • MZN120

      Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      99,70  zł  / szt.*
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      7,30  zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      470,90  zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      408,90  zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      445,70  zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      334,00  zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      238,30  zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      164,20  zł  / szt.*
    • KDN380A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12M

      98,00  zł  / szt.*
    • KDN363A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 12M

      89,20  zł  / szt.*
    • KDN363B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 57M

      292,40  zł  / szt.*
    • KDN380B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 57M

      417,40  zł  / szt.*
    • KZN023

      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 3P 10mm2 / 2P 16mm2

      8,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0,50 A
    • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      15 kA
    • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1
      20 kA
    • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
      15 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      15 kA
    • Prąd znamio­nowy przy -15°C
      0,658 A
    • Prąd znamio­nowy przy -10°C
      0,64 A
    • Prąd znamio­nowy przy -5°C
      0,623 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C
      0,605 A
    • Prąd znamio­nowy przy 5°C
      0,588 A
    • Prąd znamio­nowy przy 10°C
      0,57 A
    • Prąd znamio­nowy przy 15°C
      0,553 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C
      0,535 A
    • Prąd znamio­nowy przy 25°C
      0,518 A
    • Prąd znamio­nowy przy 30°C
      0,5 A
    • Prąd znamio­nowy przy 35°C
      0,475 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C
      0,45 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C
      0,425 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C
      0,4 A
    • Prąd znamio­nowy przy 55°C
      0,375 A
    • Prąd znamio­nowy przy 60°C
      0,35 A
    • Prąd znamio­nowy przy 65°C
      0,325 A
    • Prąd znamio­nowy przy 70°C
      0,3 A
    • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 400 V AC zgodnie z IEC 60898-1
      10 kA
    • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
      50 %
    • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
      7,50 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      30 kA
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P
    • Charak­terystyka wyzwalania
      C
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      10 kA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect
    • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
      Zaciski śrubowe
    • Możliwość montażu 360°
      Tak
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      400 - 400 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      6000 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnych i dolnych zacisków śrubo­wych
      1 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój prze­wodów elastycz­nych dla górnego zacisku śrubo­wego
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnego zacisku śrubo­wego
      1 - 35 mm²
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Rozstaw kratek
      60 mm
    Warunki użyt­ko­wania
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Klasa ogra­niczenia energii I²t
      3
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      4,35 W
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Wyrów­nany zacisk
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Wyrów­nany zacisk
    Wymiary
    • Szero­kość
      52,50 mm
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Głębo­kość
      70 mm
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      4000

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration NCN300
    PDF
    Hager RoHS report NCN300
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie NCN300 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu NCN300

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa NCN300 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa NCN300

      MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P C 0,5A

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      MCB Wyłączniki nadprądowe NBN…, NCN…, NDN…

      PDF
      222,58 kB
      Zdjęcie UKCA Declaration of Conformity | Hager Polska

      UKCA Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32