The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
  • MCB Wyłącz­niki nadprądowe
  • NBN432
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 4P B 32A NBN432

EAN
3250614614200
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
650,00 zł
/ szt. *
650,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 4P B 32A

NBN432

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (15)
    • Modu­łowa szyna fazowa 4 dostępne produkty
    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
    • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty
    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Modu­łowa szyna fazowa
    • Blokady i zamki
    • Sepa­racja faz
    • Osłona przy­łączy
    • Akcesoria mechaniczne
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Nakład­ka­/listwa ochronna szyny fazowej
    • KDN463B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 56M

      663,00 zł  / szt.*
    • KDN480B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 56M

      693,00 zł  / szt.*
    • KDN480A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M

      165,00 zł  / szt.*
    • KDN463A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 12M

      177,00 zł  / szt.*
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      58,00 zł  / szt.*
    • MZN121

      Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      43,50 zł  / Komplet*
    • MZN120

      Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      90,00 zł  / szt.*
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      6,60 zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      425,00 zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      369,00 zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      390,00 zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      211,00 zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      215,00 zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      149,60 zł  / szt.*
    • KZN024

      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 4P 10mm2 / 3P 16mm2

      7,35 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      32 A
    • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      15 kA
    • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1
      10 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      30 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      15 kA
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
      39,04 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C.
      38,45 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
      37,86 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
      37,25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
      36,64 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
      36,01 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
      35,37 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
      34,73 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
      34,06 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
      33,39 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
      32,70 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
      32 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
      31,26 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
      30,50 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
      29,72 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
      28,92 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
      28,10 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
      27,26 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
      26,38 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
      25,48 A
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      4P
    • Charak­terystyka wyzwalania
      B
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      10 kA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect
    • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
      Zacisk śrubowy
    • Możliwość montażu 360°
      Tak
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      400 - 400 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      6000 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 35 mm²
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Rozstaw kratek
      60 mm
    Warunki użyt­ko­wania
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.
      2
    • Klasa ogra­niczenia energii I²t
      3
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      16,50 W
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      4000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      20000
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Wyrów­nany zacisk
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Wyrów­nany zacisk
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      70 mm
    • Głębo­kość
      70 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration NBN432
    PDF
    Hager RoHS report NBN432
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie NBN432 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu NBN432

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa NBN432 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa NBN432

      MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 4P B 32A

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      MCB Wyłączniki nadprądowe NBN…, NCN…, NDN…

      PDF
      222,58 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Zdjęcie UKCA Declaration of Conformity | Hager Polska

      UKCA Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HMD290 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 2P D 100A
      HMD290
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 2P D 100A
      Cena
      774,00 zł
      / szt. *
      774,00 zł
      / szt. *
    • 2
      HMB180 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 1P B 80A
      HMB180
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 1P B 80A
      Cena
      417,00 zł
      / szt. *
      417,00 zł
      / szt. *
    • 3
      HMF290 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=10kA 2P C 100A
      HMF290
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=10kA 2P C 100A
      Cena
      635,00 zł
      / szt. *
      635,00 zł
      / szt. *
    • 4
      HMX116 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 1P C 16A
      HMX116
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 1P C 16A
      Cena
      649,00 zł
      / szt. *
      649,00 zł
      / szt. *
    • 5
      HMD180 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 1P D 80A
      HMD180
      MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 1P D 80A
      Cena
      507,00 zł
      / szt. *
      507,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas


    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32