The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Prze­kaź­niki różnicowoprądowe i wyłącz­niki silnikowe
    • Wyłącz­niki silnikowe i akcesoria
    • MZ532N
    EAN
    3250614560231
    Liczba w opakowaniu
    5 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Wyłącz­niki silnikowe i akcesoria

    Dźwignia obrotowa blokowana dla MM5xx MZ532N

    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Dźwignia obrotowa blokowana dla MM5xx

    MZ532N

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wyłącznik silnikowy 21 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wyłącznik silnikowy
    • MM502N

      Wyłącznik silnikowy 0, 16-0, 25A

      176,00 zł  / szt.*
    • MM514N

      Wyłącznik silnikowy, 25-32A

      660,00 zł  / szt.*
    • MM501N

      Wyłącznik silnikowy 0, 1-0, 16A

      170,00 zł  / szt.*
    • MM506N

      Wyłącznik silnikowy 1, 0-1, 6A

      230,00 zł  / szt.*
    • MM507N

      Wyłącznik silnikowy 1, 6-2, 5A

      236,00 zł  / szt.*
    • MM504N

      Wyłącznik silnikowy 0, 4-0, 63A

      189,00 zł  / szt.*
    • MM505N

      Wyłącznik silnikowy 0, 63-1A

      225,00 zł  / szt.*
    • MM508N

      Wyłącznik silnikowy 2, 5-4A

      236,00 zł  / szt.*
    • MM509N

      Wyłącznik silnikowy 4, 0-6, 3A

      241,00 zł  / szt.*
    • MM510N

      Wyłącznik silnikowy 6, 3-10A

      262,00 zł  / szt.*
    • MM511N

      Wyłącznik silnikowy 10-16A

      288,00 zł  / szt.*
    • MM520N

      Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 10-16A

      0,00 zł  / szt.*
    • MM503N

      Wyłącznik silnikowy 0, 25-0, 4A

      184,00 zł  / szt.*
    • MM512N

      Wyłącznik silnikowy 16-20A

      293,00 zł  / szt.*
    • MM513N

      Wyłącznik silnikowy 20-25A

      382,00 zł  / szt.*
    • MM526N

      Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 55-63A

      0,00 zł  / szt.*
    • MM525N

      Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 50-58A

      0,00 zł  / szt.*
    • MM524N

      Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 40-50A

      0,00 zł  / szt.*
    • MM523N

      Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 32-40 A

      0,00 zł  / szt.*
    • MM522N

      Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 25-32A

      0,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Do wyłącz­ników kompak­to­wych (MCCB)
      Nie
    • Do łącz­nika
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration MZ532N
    PDF
    Hager RoHS report MZ532N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie MZ532N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu MZ532N

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa MZ532N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa MZ532N

      Dźwignia obrotowa blokowana dla MM5xx

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-07

      PDF
      442,34 kB
      Zdjęcie Declaration Of Conformity | Hager Polska

      Declaration Of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      MM523N - Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 32-40 A
      MM523N
      Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 32-40 A
    • 2
      MM504N - Wyłącznik silnikowy 0,4-0,63A
      MM504N
      Wyłącznik silnikowy 0, 4-0, 63A
      Cena
      189,00 zł
      / szt. *
      189,00 zł
      / szt. *
    • 3
      MM507N - Wyłącznik silnikowy 1,6-2,5A
      MM507N
      Wyłącznik silnikowy 1, 6-2, 5A
      Cena
      236,00 zł
      / szt. *
      236,00 zł
      / szt. *
    • 4
      MM511N - Wyłącznik silnikowy 10-16A
      MM511N
      Wyłącznik silnikowy 10-16A
      Cena
      288,00 zł
      / szt. *
      288,00 zł
      / szt. *
    • 5
      MM522N - Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 25-32A
      MM522N
      Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 25-32A
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32