![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Wyłącznik silnikowy 0,16-0,25A MM502N
EAN
3250614435157
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
168,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
MCB wielobiegunowe 63 A z zabezpieczeniem kombinowanym 6 kA (EN/IEC60898) 1 dostępne produkty
-
Pusta obudowa do rozdzielnic 1 dostępne produkty
-
Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej 1 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 2 dostępne produkty
-
Modułowa szyna fazowa 3 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 2 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy0,25 A
Wymiary
-
Wysokość140 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość75 mm
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyUchwyt krótki
-
Liczba biegunów3
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Kategoria przepięciowa wg PN-EN-60947-13
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Łączność
-
Rodzaj połączenia sterowania i styk auxZacisk śrubowy
Sprzęt
-
PlombowaneNie
-
Ze stykiem pomocniczymNie
-
Z zabezpieczeniem termicznymTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Więcej materiałów