Obudowa IP55 do wyłącznika silnikowego MZ521N
EAN
3250614565168
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
Cena
115,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
Wymiary
-
Szerokość80 mm
-
Wysokość158 mm
-
Głębokość125 mm
Materiały
-
MateriałPolistyren (PS)
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy25 A
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Więcej materiałów