Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 3 dostępne produkty -
Nakładka/listwa ochronna szyny fazowej 1 dostępne produkty -
Połączenie zacisków kablowych 1 dostępne produkty -
Wyłącznik awaryjny kompletny 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy10 A
-
Wysokość140 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość75 mm
-
Element sterujący/obsługowyKrótka dźwigniaobrotowa
-
Liczba biegunów3
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Kategoria przepięciowa3
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Rodzaj połączenia sterowania i styk auxZacisk śrubowy
-
PlombowaneNie
-
Ze stykiem pomocniczymNie
-
Z zabezpieczeniem termicznymTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Sposób montażuSzyna DIN
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa MM510N
Wyłącznik silnikowy 6,3-10A
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Broszura
Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
Broszura pl-PL 2025-04-07
PDF8,38 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Declaration Of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-17
PDF193,65 kB