The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wyłącznik silnikowy 16-20A
MM512N
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
690 V
-
Typ napięcia zasilającego
AC
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
690 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6000 V
-
-
Zdolność wyłączania 690V (NF EN 60947-2)
3 kA
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego
12.4 / 15.5 / 18.6 In
-
Wyzwalanie termiczne z 30 °
16 / 16.5 / 17 / 17.5 / 18 / 18.5 / 19 / 19.5 / 20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947
20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947
20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947
20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947
20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947
20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947
20 A
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics
75 %
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
50 kA
-
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
50 kA
-
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
50 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2
50 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 380V AC wg PN-EN 60947-2
50 kA
-
strippinglengthmaincircuit
10 mm
-
Częstotliwość (zakres do ETIM)
50 do 60 Hz
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
6.43 W
-
Normalna moc silnika trójfazowego dla AC3 poniżej 230 V
5.5 kW
-
Normalna moc silnika trójfazowego dla AC3 poniżej 400 V
9 kW
-
p3p220230vac3iec609474
5.5 kW
-
p3p240vac3iec609474
5.5 kW
-
p3p415vac3iec609474
9 kW
-
p3p440vac3iec609474
11 kW
-
p3p500vac3iec609474
12.5 kW
-
tighttorquemaincircuit
1.7 Nm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
50000
-
Wytrzymałość mechaniczna w liczbie operacji na godzinę
40
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
100000
-
Moment dokręcający
1,7 Nm
-
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 6 mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 6 mm²
-
Zakres nastaw
248 / 372 A
-
Typ ustawiania In lub Ith
IN
-
Automatyczna kompensacja temperaturowa
-5 / 40 °C
-
-
Norma
IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
-
Dyrektywa europejska RoHs
zgodny
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
isphasefailuresensitive
Tak
-
Temperatura robocza
-25…55 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
-
Temperatura przechowywania/transportu
-25…80 °C
-
Temperatura kalibracji
30 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie