The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Prze­kaź­niki różnicowoprądowe i wyłącz­niki silnikowe
    • Wyłącz­niki silnikowe i akcesoria
    • MZ523N
    EAN
    3250614565137
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Wyłącz­niki silnikowe i akcesoria
    • Wyłącz­niki silnikowe i akcesoria
    • Zobacz więcej

    Cewka wzrostowa 230V dla MM5xx MZ523N

    Cena
    209,70  zł
    / szt. *
    209,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Cewka wzrostowa 230V dla MM5xx

    MZ523N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Moc
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      5 VA
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    Napięcie
    • Napięcie stero­wania AC
      230 - 230 V
    • Napięcie stero­wania DC
      0 - 0 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      6000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Znamio­nowe napięcie pracy Un (DC)
      0 - 0 V
    Wymiary
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      68 mm
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration MZ523N
    PDF
    Hager RoHS report MZ523N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie MZ523N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu MZ523N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa MZ523N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa MZ523N

      Cewka wzrostowa 230V dla MM5xx

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
      Zdjęcie Declaration Of Conformity | Hager Polska

      Declaration Of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      MM503N - Wyłącznik silnikowy 0,25-0,4A
      MM503N
      Wyłącznik silnikowy 0, 25-0, 4A
      Cena
      203,70  zł
      / szt. *
      203,70  zł
      / szt. *
    • 2
      MM521N - Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 16-25A
      MM521N
      Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 16-25A
      Cena
      1 089,00  zł
      / szt. *
      1 089,00  zł
      / szt. *
    • 3
      MM526N - Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 55-63A
      MM526N
      Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 55-63A
      Cena
      1 541,00  zł
      / szt. *
      1 541,00  zł
      / szt. *
    • 4
      MM504N - Wyłącznik silnikowy 0,4-0,63A
      MM504N
      Wyłącznik silnikowy 0, 4-0, 63A
      Cena
      209,20  zł
      / szt. *
      209,20  zł
      / szt. *
    • 5
      MZ520N - Styk pomocniczy do wyłącznika silnikowego 3/5A 1Z+1R
      MZ520N
      Styk pomocniczy do wyłącznika silnikowego 3/5A 1Z+1R
      Cena
      70,90  zł
      / szt. *
      70,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32