The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Prze­kaź­niki różnicowoprądowe i wyłącz­niki silnikowe
    • Wyłącz­niki silnikowe i akcesoria
    • MZ527N
    EAN
    3250614565120
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Wyłącz­niki silnikowe i akcesoria
    • Wyłącz­niki silnikowe i akcesoria
    • Zobacz więcej

    Styk sygnalizacyjny do wyłącznika silnikowego 3,5A 2Z MZ527N

    Cena
    135,10  zł
    / szt. *
    135,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Styk sygnalizacyjny do wyłącznika silnikowego 3,5A 2Z

    MZ527N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      1 A
    • Prąd znamio­nowy 230 V AC15
      3,50 A
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    • Rodzaj montażu
      Adapter do montażu na szynie DIN
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      0,50
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      2NO
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      2.5 mm²
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      6000 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      220 - 500 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      40 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 80 °C
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      10000
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      5000
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      0,20 W
    Wymiary
    • Szero­kość
      9 mm
    • Głębo­kość
      68 mm
    Sprzęt
    • Liczba styków INV
      0
    • Liczba styków NC
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration MZ527N
    PDF
    RoHS report MZ527N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie MZ527N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu MZ527N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa MZ527N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa MZ527N

      Styk sygnalizacyjny do wyłącznika silnikowego 3,5A 2Z

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
      Zdjęcie Declaration Of Conformity | Hager Polska

      Declaration Of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-17

      PDF
      193,65 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      MM503N - Wyłącznik silnikowy 0,25-0,4A
      MM503N
      Wyłącznik silnikowy 0, 25-0, 4A
      Cena
      203,70  zł
      / szt. *
      203,70  zł
      / szt. *
    • 2
      MM521N - Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 16-25A
      MM521N
      Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 16-25A
      Cena
      1 089,00  zł
      / szt. *
      1 089,00  zł
      / szt. *
    • 3
      MM526N - Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 55-63A
      MM526N
      Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 55-63A
      Cena
      1 541,00  zł
      / szt. *
      1 541,00  zł
      / szt. *
    • 4
      MM504N - Wyłącznik silnikowy 0,4-0,63A
      MM504N
      Wyłącznik silnikowy 0, 4-0, 63A
      Cena
      209,20  zł
      / szt. *
      209,20  zł
      / szt. *
    • 5
      MZ520N - Styk pomocniczy do wyłącznika silnikowego 3/5A 1Z+1R
      MZ520N
      Styk pomocniczy do wyłącznika silnikowego 3/5A 1Z+1R
      Cena
      70,90  zł
      / szt. *
      70,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32