Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wyłącznik awaryjny kompletny 2 dostępne produkty -
Pusta obudowa do rozdzielnic 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 2 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy58 A
Wymiary
-
Wysokość140 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość160 mm
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKrótka dźwigniaobrotowa
-
Liczba biegunów3
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Kategoria przepięciowa3
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Łączność
-
Rodzaj połączenia sterowania i styk auxZacisk śrubowy
Sprzęt
-
PlombowaneNie
-
Ze stykiem pomocniczymNie
-
Z zabezpieczeniem termicznymTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa MM525N
Wyłącznik silnikowy wielkość 2, 50-58A
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Declaration Of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Więcej materiałów