The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wyłącznik silnikowy 1,0-1,6A
MM506N
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
690 V
-
Typ napięcia zasilającego
AC
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
690 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6000 V
-
Prąd znamionowy In
1.6 A
-
Zdolność wyłączania 690V (NF EN 60947-2)
150 kA
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego
12.4 / 15.5 / 18.6 In
-
Wyzwalanie termiczne z 30 °
1 / 1.1 / 1.2 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.5 / 1.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947
1.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947
1.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947
1.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947
1.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947
1.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947
1.6 A
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics
100 %
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
150 kA
-
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
150 kA
-
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
150 kA
-
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
100 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2
150 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 380V AC wg PN-EN 60947-2
150 kA
-
strippinglengthmaincircuit
10 mm
-
Częstotliwość (zakres do ETIM)
50 do 60 Hz
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
5.36 W
-
Normalna moc silnika trójfazowego dla AC3 poniżej 230 V
0.25 kW
-
Normalna moc silnika trójfazowego dla AC3 poniżej 400 V
0.55 kW
-
p3p220230vac3iec609474
0.25 kW
-
p3p240vac3iec609474
0.25 kW
-
p3p415vac3iec609474
0.37 kW
-
p3p440vac3iec609474
0.55 kW
-
p3p500vac3iec609474
0.75 kW
-
tighttorquemaincircuit
1.7 Nm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
50000
-
Wytrzymałość mechaniczna w liczbie operacji na godzinę
40
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
100000
-
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 6 mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 6 mm²
-
Zakres nastaw
19.8 / 29.8 A
-
Typ ustawiania In lub Ith
IN
-
Automatyczna kompensacja temperaturowa
-5 / 40 °C
-
-
Norma
IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
-
Dyrektywa europejska RoHs
zgodny
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
isphasefailuresensitive
Tak
-
Temperatura robocza
-25…55 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
-
Temperatura przechowywania/transportu
-25…80 °C
-
Temperatura kalibracji
30 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie