The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
  • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne
  • LSN531
  • Główna aparatura łącze­niowa

Modułowa podstawa bezpiecz. z lampką 1P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC LSN531

EAN
3250614120138
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
74,00 zł
/ szt. *
74,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Modułowa podstawa bezpiecz. z lampką 1P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC

LSN531

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Modu­łowa szyna fazowa 1 dostępne produkty
  • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Modu­łowa szyna fazowa
  • Akcesoria mechaniczne
  • KB163P

    Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 10mm2 13M powłoka brązowa

    39,00 zł  / szt.*
  • LB026

    Zestaw do łączenia podstaw bezpiecznikowych serii L31 i L38

    18,50 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    76,50 mm
  • Szero­kość
    17,50 mm
  • Głębo­kość
    76,90 mm
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    1
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    32 A
  • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
    0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    1
Tylko do użytku wewnętrz­nego
  • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
    2
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 70 °C
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    2,20 - 2,20 Nm
  • Sposób montażu
    Szyna DIN
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    3,40 W
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    1000 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    6000 V
  • Typ napięcia zasilania
    AC/DC
  • Kategoria prze­pię­ciowa
    3
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP2X
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
    1 - 16 mm²
  • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    1 - 16 mm²
Bezpiecznik
  • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
    10 x 38
Pokrywa, drzwi
  • Z mechanizmem ryglu­jącym
    Tak

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration LSN531
PDF
RoHS report LSN531
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie LSN531 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu LSN531

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu LSN531 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu LSN531

    Modułowa podstawa bezpiecz. z lampką 1P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC

    PDF
  • Broszura

    Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

    Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

    Broszura pl-PL 2025-04-07

    PDF
    8,38 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Modułowe podstawy bezpiecznikowe seria L38 690V AC; LSN5… | Hager Polska

    Modułowe podstawy bezpiecznikowe seria L38 690V AC; LSN5…

    PDF
    186,11 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    L502PV - Modułowa podstawa bezpiecznikowa do systemów PV 2P 10x38mm 32A 1000VDC
    L502PV
    Modułowa podstawa bezpiecznikowa do systemów PV 2P 10x38mm 32A 1000VDC
    Cena
    143,50 zł
    / szt. *
    143,50 zł
    / szt. *
  • 2
    L501PV - Modułowa podstawa bezpiecznikowa do systemów PV 1P 10x38mm 32A 1000VDC
    L501PV
    Modułowa podstawa bezpiecznikowa do systemów PV 1P 10x38mm 32A 1000VDC
    Cena
    68,50 zł
    / szt. *
    68,50 zł
    / szt. *
  • 3
    L53201 - Mod. podst. bezp. 1P+N z lamp. kontr. 230VAC wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC
    L53201
    Mod. podst. bezp. 1P+N z lamp. kontr. 230VAC wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC
    Cena
    116,00 zł
    / szt. *
    116,00 zł
    / szt. *
  • 4
    L50600 - Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P+N wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC
    L50600
    Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P+N wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC
    Cena
    98,00 zł
    / szt. *
    98,00 zł
    / szt. *
  • 5
    LF599M - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-22 22x58mm aM 125A 400VAC
    LF599M
    Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-22 22x58mm aM 125A 400VAC
    Cena
    52,90 zł
    / szt. *
    52,90 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32