Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gG 6A 500VAC LF306G
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej10.3 x 38
-
Prąd znamionowy In6 A
-
Znamionowa zdolność wyłączania I₁ przy 500 V AC, zgodnie z normą IEC 60269-2120 kA
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)0,85 W
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1120 kA
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe500 - 500 V
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LF306G
Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gG 6A 500VAC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF374,86 kB
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe cylindryczne gG i aM
PDF291,82 kB
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe cylindryczne CH-10, CH-14 i CH-22, charakterystyka gG i aM, 500; LF…G, LF…M
PDF205,08 kB