Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC LSN502
EAN
3250614120084
Liczba w opakowaniu
6 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
92,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Modułowa szyna fazowa 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość76,50 mm
-
Szerokość34,90 mm
-
Głębokość76,90 mm
Architektura
-
Liczba biegunów2
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy32 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Pojemność
-
Liczba modułów2
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba półmodułów 17,5 mm4
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 70 °C
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,20 - 2,20 Nm
-
Sposób montażuSzyna DIN
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego3,50 W
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC/DC
-
Kategoria przepięciowa3
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 16 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 16 mm²
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej10.3 x 38
Pokrywa, drzwi
-
Z mechanizmem ryglującymTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Modułowe podstawy bezpiecznikowe seria L38 690V AC; LSN5…
PDF186,11 kB
Więcej materiałów