![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.LFS Kanał stalowy 60x100mm, biały LFS6010009016
EAN
4012740994491
Liczba w opakowaniu
6 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
450,90zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik do kanałów instalacyjnych 1 dostępne produkty
-
Końcówka do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt wewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt zewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt płaski do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 6 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość100 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny5025 - 5025 mm²
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)21
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaLakierowany
-
Kod RAL9016
-
KolorBiały
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochronności IPIP30
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Tak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweŁącznik podstawy jest osobnym elementem
Sprzęt
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 2
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego1
-
Z klamrą zaciskową kablaTak
-
Z folią ochronnąNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Certyfikat produktu
Certyfikat produktu de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Więcej materiałów