tehalit.LFS Kąt wewnętrzny, 60x100mm, biały LFS6010049016
EAN
4012740007511
Liczba w opakowaniu
4 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
387,90 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Ustawienia
-
Zakres90 - 90
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość100 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Tak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
-
Powiązane serieLFS 60x100
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Certyfikat produktu
Product certificate International 2022-06-28
Certyfikat produktu de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Więcej materiałów