Szufladka dla wkładki D01 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt. LE7XSH

EAN
3250614141140
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
WEB
Cena
193,00zł
/ Komplet *

szufladka dla L7xM

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    1 P
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    0 / 400 / 440 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    90 mm
  • Długość
    110 mm
  • Szero­kość produktu
    79 mm
Materiał
  • Materiał
    tworzywo
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie