Zaciski do szyn zbiorczych 15-16mm2 Cu 20/30/40x10mm K96B
EAN
4010330710698
Liczba w opakowaniu
100 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
17,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 16 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3 - 3 Nm
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej10 - 10 mm
-
Wysokość26 mm
-
Szerokość12 mm
-
Głębokość25 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy180 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów