Zaciski do szyn zbiorczych 15-35mm2 Cu 20/30x5mm K96T
EAN
4010330710858
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
17,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego4 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego4 - 35 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania10-10 Nm
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 5 mm
-
Wysokość27,50 mm
-
Szerokość16,50 mm
-
Głębokość38,50 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy270 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów