Zaciski do szyn zbiorczych 16-120mm2 Cu 20/30/40x10mm K96L
EAN
4010330710797
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
48,10 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 6 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego16 - 120 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego16 - 120 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania22 - 22 Nm
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej10 - 10 mm
-
Wysokość29,50 mm
-
Szerokość23,50 mm
-
Głębokość58 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy440 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu K96L
Zaciski do szyn zbiorczych 16-120mm2 Cu 20/30/40x10mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów