Zaciski do szyn zbiorczych 16-70mm2 Cu 20/30/40x10mm K96E
EAN
4010330710728
Liczba w opakowaniu
25 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
35,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego16 - 70 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego16 - 70 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania10 - 10 Nm
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej10 - 10 mm
-
Szerokość21 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy400 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów