Pasek opisowy 26 moduły JE005
EAN
3250612740383
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
38,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość21 mm
-
Szerokość463 mm
-
Głębokość3 mm
-
Powiązane serieRozdzielnica FW natynkowa 2x3 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 2x4 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 2x5 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 2x6 modułów, Rozdzielnica FW natynkowa 2x7 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 2x3 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 2x4 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 2x5 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 2x6 modułów, Rozdzielnica FW podtynkowa 2x7 modułów
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej