The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Pomiar i zarządzanie energią
  • System monito­ro­wania energii
  • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii
  • HTG468H
  • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii

agardio.manager Rozdzielacz RJ45 bez wtyczki HTG468H

EAN
3250613138004
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
Cena
101,00 zł
/ szt. *
101,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Wkrótce dostępny

agardio.manager Rozdzielacz RJ45 bez wtyczki

HTG468H

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej systemów infor­ma­tycz­nych/AKPiA 1 dostępne produkty

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Akceso­ria­/części do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej systemów infor­ma­tycz­nych/AKPiA
  • HTG467H

    Rezystor terminujący 120 Ohm RJ45

    75,00 zł  / szt.*

Przejdź do kategorii

  • HZI825

    Sterownik przełącznika zasilania dla HIB4xxM

    5180,00  zł  / szt.*
  • ECR140D

    agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 40A 1M, Modbus, MID

    1063,00  zł  / szt.*
  • HZI855

    Sterownik przełącznika zasilania

    5398,00  zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia
  • Złącze­/wtyk typu 1
    RJ45
Sprzęt
  • Ekranowany
    Tak
Kabel
  • Długość kabla
    0,09 m
Funkcje
  • Z rezystorem końcowym
    Nie

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HTG468H | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HTG468H

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa HTG468H | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa HTG468H

    agardio.manager Rozdzielacz RJ45 bez wtyczki

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-24

    PDF
    178,17 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HTG482H - Kabel Modbus, 2 x RJ45. dł. 2m
    HTG482H
    Kabel Modbus, 2 x RJ45. dł. 2m
    Cena
    291,00 zł
    / szt. *
    291,00 zł
    / szt. *
  • 2
    HTG467H - Rezystor terminujący 120 Ohm RJ45
    HTG467H
    Rezystor terminujący 120 Ohm RJ45
    Cena
    75,00 zł
    / szt. *
    75,00 zł
    / szt. *
  • 3
    HTC330H - MCCB Adapter CIP do MCCB h3+ długość 0,5 m
    HTC330H
    MCCB Adapter CIP do MCCB h3+ długość 0, 5 m
    Cena
    251,00 zł
    / szt. *
    251,00 zł
    / szt. *
  • 4
    HTG469H - agardio.manager Rozdzielacz RJ45 z wtyczką
    HTG469H
    agardio.manager Rozdzielacz RJ45 z wtyczką
    Cena
    101,00 zł
    / szt. *
    101,00 zł
    / szt. *
  • 5
    HTG471H - Kabel Modbus, 2 x RJ45 + uziemienie, dł. 1m
    HTG471H
    Kabel Modbus, 2 x RJ45 + uziemienie, dł. 1m
    Cena
    211,00 zł
    / szt. *
    211,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32