The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • System monito­ro­wania energii
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii
    • HTG469H
    EAN
    3250613138844
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii

    agardio.manager Rozdzielacz RJ45 z wtyczką HTG469H

    Cena
    101,00 zł
    / szt. *
    101,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    agardio.manager Rozdzielacz RJ45 z wtyczką

    HTG469H

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • HTG411H

      agardio.manager Serwer monitoringu energii

      5016,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Złącze­/wtyk typu 1
      RJ45
    Sprzęt
    • Ekranowany
      Tak
    Kabel
    • Długość kabla
      0,09 m
    Funkcje
    • Z rezystorem końcowym
      Nie

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HTG469H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HTG469H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HTG469H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HTG469H

      agardio.manager Rozdzielacz RJ45 z wtyczką

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-24

      PDF
      178,17 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HTG467H - Rezystor terminujący 120 Ohm RJ45
      HTG467H
      Rezystor terminujący 120 Ohm RJ45
      Cena
      75,00 zł
      / szt. *
      75,00 zł
      / szt. *
    • 2
      HTG457H - agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet
      HTG457H
      agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet
      Cena
      199,00 zł
      / szt. *
      199,00 zł
      / szt. *
    • 3
      HTG465H - agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m
      HTG465H
      agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m
      Cena
      259,00 zł
      / szt. *
      259,00 zł
      / szt. *
    • 4
      TG018 - KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 100 m
      TG018
      KNX e/s Kabel magistralny KNX-BUS, 100 m
      Cena
      1001,00  zł
      / szt. *
      1001,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HTC330H - MCCB Adapter CIP do MCCB h3+ długość 0,5 m
      HTC330H
      MCCB Adapter CIP do MCCB h3+ długość 0, 5 m
      Cena
      256,10 zł
      / szt. *
      256,10 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32