The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • System monito­ro­wania energii
    • Serwer systemu monito­ro­wania energii
    • HTG411H
    EAN
    3250613113902
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Serwer systemu monito­ro­wania energii
    • agardio Urządzenia pomia­rowe
    • Zobacz więcej

    agardio.manager Serwer monitoringu energii HTG411H

    Cena
    5016,00  zł
    / szt. *
    5016,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    agardio.manager Serwer monitoringu energii

    HTG411H

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do systemów magistral­nych 4 dostępne produkty
    • Przej­ściówka komu­nika­cyjna 3 dostępne produkty
    • Zasilacz DC 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do systemów magistral­nych
    • Przej­ściówka komu­nika­cyjna
    • Zasilacz DC
    • HTG485H

      agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), dlugość 25 m

      398,00 zł  / szt.*
    • HTG482H

      Kabel Modbus, 2 x RJ45. dł. 2m

      302,70 zł  / szt.*
    • HTG481H

      Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 1m

      231,00 zł  / szt.*
    • HTG480H

      Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 20cm

      194,50 zł  / szt.*
    • HTG465H

      agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), wtyk RJ45, długość 3 m

      259,00 zł  / szt.*
    • HTG457H

      agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet

      199,00 zł  / szt.*
    • HTG469H

      agardio.manager Rozdzielacz RJ45 z wtyczką

      101,00 zł  / szt.*
    • HTG911H

      agardio.manager Zasilacz 24 V DC, 2, 5 A przy t = 70 C

      678,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Serwer sieci W
      Tak
    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      24 - 24 V
    • Typ napięcia zasilania
      DC
    Łącz­ność
    • Typ systemu magistrali inter­fej­su/bramy mediów
      Inter­fejs Ethernet
    Moc
    • Pobór mocy VA
      7 VA
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Ze wskaź­nikiem LED
      Tak
    Wymiary
    • Liczba jednostek szero­kości
      6

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-12-19
    PDF
    448,29 kB
    REACH declaration HTG411H
    PDF
    RoHS report HTG411H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HTG411H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HTG411H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HTG411H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HTG411H

      agardio.manager Serwer monitoringu energii

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie BacNet Server agardio.manager HTG411H EN | Hager Polska

      BacNet Server agardio.manager HTG411H EN

      Instrukcja montażu en-GB 2023-04-14

      PDF
      6,20 MB
      Zdjęcie Instrukcja instalacji | Hager Polska

      Instrukcja instalacji

      Rejestrator danych i serwer monitoringu energii HTG410H / HTG411H

      PDF
      11,67 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-12-14 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-12-14

      PDF
      1,59 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu es-ES, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-12-14 | Hager Polska

      Instrukcja montażu es-ES, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-12-14

      PDF
      1,61 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi | Hager Polska

      Instrukcja obsługi

      agardio.manager Rejestrator danych i serwer monitoringu energii HTG411H / HTG411L

      PDF
      13,69 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Narzędzie International 2024-12-17 | Hager Polska

      Narzędzie International 2024-12-17

      ZIP
      161,36 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      PDF
      421,51 kB
      Zdjęcie agardio.manager Serwer monitoringu energii; HTG411H | Hager Polska

      agardio.manager Serwer monitoringu energii; HTG411H

      PDF
      182,89 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      ECA180T - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, AGARDIO
      ECA180T
      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, AGARDIO
      Cena
      1056,00  zł
      / szt. *
      1056,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SRR05005B - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2,2VA kl.1 nielegalizowany
      SRR05005B
      Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2, 2VA kl.1 nielegalizowany
      Cena
      255,00 zł
      / szt. *
      255,00 zł
      / szt. *
    • 3
      SRR04005B - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 400/5 2,2VA kl.1 nielegalizowany
      SRR04005B
      Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 400/5 2, 2VA kl.1 nielegalizowany
      Cena
      241,80 zł
      / szt. *
      241,80 zł
      / szt. *
    • 4
      SRR00805A - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 80/5 0,6VA kl.3 nielegalizowany
      SRR00805A
      Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 80/5 0, 6VA kl.3 nielegalizowany
      Cena
      206,10 zł
      / szt. *
      206,10 zł
      / szt. *
    • 5
      ECR300C - agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, Modbus, MID
      ECR300C
      agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, Modbus, MID
      Cena
      2653,00  zł
      / szt. *
      2653,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32