The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • System monito­ro­wania energii
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii
    • HTG469H
    EAN
    3250613138844
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Akcesoria systemu monito­ro­wania energii

    agardio.manager Rozdzielacz RJ45 z wtyczką HTG469H

    Cena
    101,00 zł
    / szt. *
    101,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    agardio.manager Rozdzielacz RJ45 z wtyczką

    HTG469H

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • HTG411H

      agardio.manager Serwer monitoringu energii

      5016,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Złącze­/wtyk typu 1
      RJ45
    Sprzęt
    • Ekranowany
      Tak
    Kabel
    • Długość kabla
      0,09 m
    Funkcje
    • Z rezystorem końcowym
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HTG469H
    PDF
    RoHS report HTG469H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HTG469H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HTG469H

    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-24

      PDF
      178,17 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HTG481H - Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 1m
      HTG481H
      Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 1m
      Cena
      231,00 zł
      / szt. *
      231,00 zł
      / szt. *
    • 2
      HTG485H - agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), dlugość 25 m
      HTG485H
      agardio.manager Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), dlugość 25 m
      Cena
      398,00 zł
      / szt. *
      398,00 zł
      / szt. *
    • 3
      HTG484H - Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 5m
      HTG484H
      Kabel Modbus, 2 x RJ45, dł. 5m
      Cena
      418,10 zł
      / szt. *
      418,10 zł
      / szt. *
    • 4
      HTG457H - agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet
      HTG457H
      agardio.manager Adapter USB-RJ45 Ethernet
      Cena
      199,00 zł
      / szt. *
      199,00 zł
      / szt. *
    • 5
      HTG471H - Kabel Modbus, 2 x RJ45 + uziemienie, dł. 1m
      HTG471H
      Kabel Modbus, 2 x RJ45 + uziemienie, dł. 1m
      Cena
      219,50 zł
      / szt. *
      219,50 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32