The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • Urządzenia monito­rujące energię
    • Prze­kład­niki prądowe i akcesoria
    • SRR00805A
    EAN
    3250610018316
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM
    • Prze­kład­niki prądowe i akcesoria
    • agardio Urządzenia pomia­rowe
    • Prze­kład­niki prądowe i akcesoria
    • Zobacz więcej

    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 80/5 0,6VA kl.3 nielegalizowany SRR00805A

    Cena
    220,60  zł
    / szt. *
    220,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 80/5 0,6VA kl.3 nielegalizowany

    SRR00805A

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Specyficzne atrybuty iden­ty­fi­ka­cyjne dla ochrony
    • Filtr typ produktu
      Rdzeń CT
    Funkcje
    • Klasa dokład­ności
      3
    Moc
    • Moc
      0,6 VA
    Wymiary
    • Śred­nica otworu
      18 mm
    • Wyso­kość
      72,8 mm
    • Szero­kość
      44,4 mm
    • Głębo­kość
      59,6 mm
    • Wymiar otworu
      19,5 mm
    • Szero­kość otworu
      18 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Połączenie prze­wodowe
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie prze­mienne wytrzymywane
      3000 V
    • Maks. napięcie robocze
      720 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 65 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 65 °C
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Klasa izolacji
      H
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy pier­wotny (prze­kład­nika prądowego)
      80 A
    • Prąd znamio­nowy wtórny (prze­kład­nika prądowego)
      5 A
    • Prąd znamio­nowy In
      80 A
    • Prąd znamio­nowy cieplny długo­trwały
      1,2*Ipr
    • Znamio­nowy krót­ko­trwały prąd wytrzymywany 1s
      60*Ipr
    • Dyna­miczny prąd znamio­nowy
      2.5*Ith
    • Współ­czynnik ogra­niczenia prze­pięcia
      FS 5
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN, Płyta montażowa

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    292,95 kB
    REACH declaration SRR00805A
    PDF
    RoHS report SRR00805A
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SRR00805A | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SRR00805A

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SRR00805A | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SRR00805A

      Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 80/5 0,6VA kl.3 nielegalizowany

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager Polska

      Instrukcja montażu fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

      PDF
      627,80 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      258,32 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      ECA300C - agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, AGARDIO, MID
      ECA300C
      agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, AGARDIO, MID
      Cena
      562,50  zł
      / Sztuka *
      562,50  zł
      / Sztuka *
    • 2
      ECR300C - agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, Modbus, MID
      ECR300C
      agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, Modbus, MID
      Cena
      2 799,00  zł
      / szt. *
      2 799,00  zł
      / szt. *
    • 3
      ECA180D - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, AGARDIO, MID
      ECA180D
      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, AGARDIO, MID
      Cena
      618,50  zł
      / Sztuka *
      618,50  zł
      / Sztuka *
    • 4
      SM205 - agardio.measure Moduł pomiaru temperatury SM103E
      SM205
      agardio.measure Moduł pomiaru temperatury SM103E
      Cena
      1 191,00  zł
      / szt. *
      1 191,00  zł
      / szt. *
    • 5
      ECA180T - agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, AGARDIO
      ECA180T
      agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, AGARDIO
      Cena
      1 115,00  zł
      / szt. *
      1 115,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32