MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 40kA TM HNT162DR
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 6 dostępne produkty -
Przyłącza 8 dostępne produkty -
Przewody pomocnicze 2 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 5 dostępne produkty -
Blokady i zamki 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In160 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 660V AC wg PN-EN 60947-26 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 690V AC wg PN-EN 60947-26 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z normą IEC 60947199,60 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z normą IEC 60947195,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z normą IEC 60947190,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z normą IEC 60947185,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z normą IEC 60947180,90 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947175,90 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947170,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z normą IEC 60947165,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z normą IEC 60947160 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z normą IEC 60947154,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947148,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z normą IEC 60947142,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z normą IEC 60947135,90 A
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
-
Pozycja neutralnaLewy
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 690 V
-
Jednostka wyzwalaniaTM A/A
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)29,10 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)10000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)40000
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego35 - 150 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego35 - 185 mm²
-
Z mechanizmem ryglującymTak
-
Nastawa wyzwalcza termicznego0,63, 0,8, 1
-
Materiał kablaMiedź, Aluminium
-
Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowymTak
-
Pasuje do szyn DINNie
-
Nadaje się do szafy rozdzielczejTak
-
Wysokość165 mm
-
Szerokość140 mm
-
Głębokość97 mm
-
MontażOd frontu
-
Nominalny moment dokręcania12 - 12 Nm
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara6, 8, 10, 13
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HNT162DR
MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 160A 40kA TM
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Instrukcja montażu International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Pliki STEP
CAD file for MCCB 250A 4P
Pliki STEP International 2026-04-15
STP805,89 kB -
Podręcznik techniczny
PL_6LE005047Ab_Katalog techniczny h3+ do 630.pdf
h3+ Kompaktowe wyłączniki mocy. Zakres do 630A
PDF46,99 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-25
PDF461,97 kB
Deklaracja zgodności UE
MCCB h3+ Wyłączniki mocy, wielkość P250, In = 40 - 250 A
PDF210,92 kB