MCCB Blok RCD do P250 4P 160A Idn nastawny HBT160H
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przyłącza 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 45 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In160 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
-
Liczba biegunów4
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych35 - 185 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych35 - 150 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HBT160H
MCCB Blok RCD do P250 4P 160A Idn nastawny
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Podręcznik techniczny
PL_6LE005047Ab_Katalog techniczny h3+ do 630.pdf
h3+ Kompaktowe wyłączniki mocy. Zakres do 630A
PDF46,99 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF255,36 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-21
PDF805,77 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-10-06
PDF128,42 kB
Declaration Of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-31
PDF185,71 kB