The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 125A 40kA TM
HNT127DR
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Liczba biegunów chronionych
4
-
-
-
Forma
zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
-
Urządzenie kompletne z jednostką zabezpieczającą
Tak
-
Przełącznik kierunku
Nie
-
Jako przełącznik główny
Tak
-
Jako instalacja awaryjnego zatrzymania
Nie
-
Jako wyłącznik bezpieczeństwa
Nie
-
Jako przełącznik konserwacji / naprawy
Tak
-
Jednostka wyzwalania
TM A/A
-
Zintegrowana ochrona przed doziemieniem
Nie
-
Z rozłączanym biegunem N
Tak
-
Zintegrowany napęd silnikowy
Nie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
220 / 690 V
-
Typ napięcia zasilającego
AC
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
800 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
-
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
-
Prąd znamionowy In
125 A
-
Zdolność wyłączania 690V (NF EN 60947-2)
6 kA
-
Nastawa wyzwalcza termicznego
0.63 / 0.8 / 1
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947
151.7 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947
148.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947
145.5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947
142.3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947
139 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z PN-EN 60947
135.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947
132.2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947
128.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947
125 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947
121.3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947
117.4 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947
113.4 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947
109.3 A
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 660V AC wg PN-EN 60 947-2
6 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2).
6 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).
6 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 415 V (EN 60947-2).
6 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 690 V (EN 60947-2).
4.25 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
50 kA
-
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
50 kA
-
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
40 kA
-
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
40 kA
-
Zakres regulacji wyzwalacza termicznego
80 / 100 / 125 A
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 110-138V AC wg PN-EN 60 947-2
50 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2
50 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 380V AC wg PN-EN 60947-2
40 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 660V AC wg PN-EN 60947-2
6 kA
-
Głębokość produktu
97 mm
-
Wysokość produktu
165 mm
-
Szerokość produktu
140 mm
-
Częstotliwość (zakres do ETIM)
50 do 60 Hz
-
Strata mocy na biegun dla 0,63*In
3.81 W
-
Strata mocy na biegun dla 0,8*In
5.95 W
-
Całkowita strata mocy prze 0,63*In
11.43 W
-
Całkowita strata mocy prze 0,8*In
17.86 W
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
27.9 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
9.3 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
10000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
40000
-
Moment dokręcający
12 Nm
-
Montaż na szynie TS z opcjonalnym adapterem
Nie
-
Przystosowany do montażu centralnego od frontu
Nie
-
Przstosowany do montażu od frontu
Nie
-
Przystosowany do montażu na podłodze
Tak
-
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
35 / 150mm²
-
-
Materiał przewodów
Cu / Al
-
Zakres regulacji magnetycznej
750 / 1000 / 1250 / 1625 A
-
Nastawa wyzwalacza elektromagnetycznego
6 / 8 / 10 / 13
-
Liczba dodatkowych styków NC
0
-
Liczba dodatkowych styków NO
0
-
Liczba dodatkowych styków przełączających
0
-
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
-
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
-
Temperatura kalibracji
50 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie