MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=30kA 3P C 100A HMK390
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blok różnicowoprądowy 125 A typ A-HI 2 dostępne produkty -
Blokady i zamki 1 dostępne produkty -
Separacja faz 1 dostępne produkty -
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Układ biegunów3P
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)415 - 415 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3,5 - 5,0 Nm
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego3,60 - 3,60 Nm
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk3,60 - 3,60 Nm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy100 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-230 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-230 kA
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-130 kA
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego21,66 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)1500
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)20000
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 70 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 50 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego50 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego70 mm²
Warunki użytkowania
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.3
-
Ochrona przed wilgociąDla wszystkich klimatów
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Pojemność
-
Liczba modułów4,50
Łączność
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość80 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa HMK390
MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=30kA 3P C 100A
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-16
PDF100,75 kB
MCB Wyłączniki nadprądowe 80-125A; HMB..., HMC..., HMD..., HMF..., HMK…
PDF199,88 kB
Więcej materiałów