Wyłącznik mocy h250 3P 25kA 160A TM HHG160U
EAN
3250613189075
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przewody pomocnicze 1 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 4 dostępne produkty -
Przyłącza 2 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 5 dostępne produkty -
Przewód blokujący elektrycznej 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy160 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-225 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-235 kA
Architektura
-
Liczba biegunów3
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
Funkcje
-
Jednostka wyzwalaniaTM A/A
Główne atrybuty elektryczne
-
Czas wyzwalania wyzwalacza magnetycznego0 - 0 ms
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego36 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)1000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)4000
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego35 - 150 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego35 - 185 mm²
-
Typ złącza/wtykuZaciski
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania12 - 12 Nm
-
Pozycja montażu/połączeniaOd frontu
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Ustawienia
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego0 - 0 A
Pobierz
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa HHG160U
Wyłącznik mocy h250 3P 25kA 160A TM
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-06-07
PDF9,52 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
MCCB Wyłączniki mocy h3, wielkość h250; HHG…
PDF188,44 kB
MCCB h250
PDF360,91 kB
Więcej materiałów