The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 4P NH2 630 A
HFD463
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
380 / 415 V
-
Prąd znamionowy In
630 A
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
1000 V
-
Prąd zwarciowy z bezpiecznikami gI-gG
100 kA
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej
315 / 400 / 425 / 500 / 630 A
-
Charakterystyka bezpiecznika
gI ; gG
-
Wielkość wkładki bezpiecznikowej
NH3
-
Głębokość produktu
250 mm
-
Wysokość produktu
300 mm
-
Szerokość produktu
458 mm
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
488 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
122 W
-
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400 V dla AC1
414 kW
-
Przystosowany do montażu szyn
Nie
-
Przystosowany do montażu centralnego od frontu
Nie
-
Przstosowany do montażu od frontu
Nie
-
Przystosowany do montażu na podłodze
Tak
-
Długość przewodnika (m) użytego do testu cieplnego zgodnie z normą produktową
2 m
-
Przekrój przewodnika (mm²) użytego do testu cieplnego zgodnie z normą produktową
2 x 240 mm²
-
Liczba dodatkowych styków NC
0
-
Liczba dodatkowych styków NO
0
-
Liczba dodatkowych styków przełączających
0
-
-
-
Dyrektywa europejska RoHs
zgodny
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura powietrza w trakcie testu cieplnego zgodnie z normą produktową
24 °C
-
Maks. dopuszczalna temp. elementów dostępnych (dotykane w trakcie eksploatacji)
80 °C
-
Maksymalna dopuszczalna temperatura elementów dostępnych (elementy obsługowe)
65 °C
-
Maks. dopuszczalna temp. elementów dostępnych (nie dotykane w tr. eksploatacji)
90 °C
-
Maksymalna dopuszczalna temperatura zacisków
110 °C
-
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (elementy obsługowe)
25 K
-
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (nie dotykane w tr. eksploatacji)
50 K
-
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (dotykane w trakcie eksploatacji)
40 K
-
Granica wzrostu temperatury zacisków zgodnie z wymogami normy produktowej
70 K
-
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (elementy obsługowe)
25 K
-
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (nie dotykane w tr. ekspl.)
50 K
-
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (dotykane w tr. eksploatacji)
40 K
-
Wzrost temperatury zacisków przy przepływie pradu znamionowego In
70 K
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie