Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 4P NH000 63 A HFD406
EAN
3250613130312
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
1275,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Napęd drzwiowy do wyłączników 2 dostępne produkty
-
Oś napędu łącznika 2 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze 2 dostępne produkty
-
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
Architektura
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyNapęd obrotowy na drzwi
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui750 V
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego33,60 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego8,40 W
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC141000 W
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH000
Wymiary
-
Wysokość118 mm
-
Szerokość168 mm
Pokrywa, drzwi
-
Z mechanizmem ryglującymTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)
Fuse combinaison switch 20 - 800 A
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) International 2018-10-30
PDF2,45 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF941,41 kB
Więcej materiałów