Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 2P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC L96200
EAN
3250610100394
Liczba w opakowaniu
6 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
164,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy20 A
Architektura
-
Liczba biegunów2
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)2000
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego6 W
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej10.3 x 38
Wymiary
-
Wysokość66 mm
-
Szerokość32 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu L96200
Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 2P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-17
PDF185,52 kB
Więcej materiałów