Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 1P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC L95100

EAN
3250610100356
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Grupa rabatowa
APA
Cena
91,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    1 P
  • Układ biegunów
    1 P
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    nie
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    20 A
Współ­czynnik korek­cyjny prądu
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego dla 1-3 faz obok siebie
    1
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego dla 4-6 faz obok siebie
    0.8
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego dla 7-9 faz obok siebie
    0.7
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego powyżej 40°C
    0.9
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego powyżej 50°C
    0.8
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego powyżej 20°C
    1
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego powyżej 30°C
    0.95
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2.7 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    2000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    5000
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do montażu szyn
    Nie
  • Przy­sto­so­wany do montażu central­nego od frontu
    Nie
  • Przy­sto­so­wany do montażu na podłodze
    Tak
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    16mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…40 °C
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…80 °C
Temperatura
  • Temperatura kalibracji
    30 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie