The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 4P NH2 400 A
HFD440
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
380 / 415 V
-
Prąd znamionowy In
400 A
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
800 V
-
Prąd zwarciowy z bezpiecznikami gI-gG
100 kA
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej
63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 / 300 / 315 / 355 / 400 A
-
Charakterystyka bezpiecznika
gI ; gG
-
Wielkość wkładki bezpiecznikowej
NH2
-
Głębokość produktu
180 mm
-
Wysokość produktu
240 mm
-
Szerokość produktu
325 mm
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
229.6 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
57.4 W
-
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400 V dla AC1
263 kW
-
Przystosowany do montażu szyn
Nie
-
Przystosowany do montażu centralnego od frontu
Nie
-
Przstosowany do montażu od frontu
Nie
-
Przystosowany do montażu na podłodze
Tak
-
Długość przewodnika (m) użytego do testu cieplnego zgodnie z normą produktową
2 m
-
Przekrój przewodnika (mm²) użytego do testu cieplnego zgodnie z normą produktową
2 x 150 mm²
-
Liczba dodatkowych styków NC
0
-
Liczba dodatkowych styków NO
0
-
Liczba dodatkowych styków przełączających
0
-
-
-
Dyrektywa europejska RoHs
zgodny
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura powietrza w trakcie testu cieplnego zgodnie z normą produktową
24 °C
-
Maks. dopuszczalna temp. elementów dostępnych (dotykane w trakcie eksploatacji)
80 °C
-
Maksymalna dopuszczalna temperatura elementów dostępnych (elementy obsługowe)
65 °C
-
Maks. dopuszczalna temp. elementów dostępnych (nie dotykane w tr. eksploatacji)
90 °C
-
Maksymalna dopuszczalna temperatura zacisków
110 °C
-
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (elementy obsługowe)
25 K
-
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (nie dotykane w tr. eksploatacji)
50 K
-
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (dotykane w trakcie eksploatacji)
40 K
-
Granica wzrostu temperatury zacisków zgodnie z wymogami normy produktowej
70 K
-
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (elementy obsługowe)
25 K
-
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (nie dotykane w tr. ekspl.)
50 K
-
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (dotykane w tr. eksploatacji)
40 K
-
Wzrost temperatury zacisków przy przepływie pradu znamionowego In
70 K
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie