• HET126DR
    EAN
    3250613170400
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Wyłącz­niki mocy MCCB

    MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 125A 70kA TM HET126DR

    Cena
    3 324,00  zł
    / szt. *
    3 324,00  zł
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
    MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 125A 70kA TM

    HET126DR

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (57)
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 8 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 6 dostępne produkty
    • Przy­łącza 8 dostępne produkty
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
    • HYT066H

      MCCB Zaciski P250 Cu/Al 4P 6x 6-35mm²

      1 664,00  zł  / szt.*
    • HYT008H

      MCCB Zaciski klatkowe P250 Cu/Al 4P 2x 35-120mm²

      1 361,00  zł  / szt.*
    • HYT006H

      MCCB Zaciski klatkowe P250 Al 4P 1x 50-185mm²

      908,50  zł  / szt.*
    • HYT002H

      MCCB Zaciski klatkowe P250 Cu/Al 4P 1x 10-150mm²

      210,30  zł  / szt.*
    • HYB010H

      MCCB Przedłużenie przyłączy szynowe proste x/P250 3P/4P

      199,30  zł  / szt.*
    • HYB032H

      MCCB Przyłącze tylne x/P250 4P

      649,00  zł  / szt.*
    • HYB012H

      MCCB Przedłużenie przyłączy szynowe rozszerzone x250 4P

      300,10  zł  / szt.*
    • HYC352H

      MCCB Zacisk styków pomocniczych 2 przewodowy P250/h250

      290,20  zł  / szt.*
    • HYC353H

      MCCB Zacisk styków pomocniczych 3 przewodowy P250/h250

      331,00  zł  / szt.*
    • HXA028H

      MCCB Styk sygnalizacyjny AL x/P160…630 prawostronny niskonapięciowy

      324,90  zł  / szt.*
    • HXA027H

      MCCB Styk sygnalizacyjny AL x/P160…630 prawostronny 250VAC 125VDC

      331,00  zł  / szt.*
    • HYC250H

      MCCB Zacisk styków pomocniczych P250/h250

      423,20  zł  / szt.*
    • HXA021H

      MCCB Styk pomocniczy x160-P160-x250-P250-x630-P630 1P 250VAC

      381,40  zł  / szt.*
    • HXA024H

      MCCB Styk sygnalizacyjny x160-P160-x250-P250-x630-P630 1P 250VAC

      445,00  zł  / szt.*
    • HXA039H

      MCCB Blokada dźwigni x160-P160-x250-P250-x630

      207,10  zł  / szt.*
    • HXB070H

      MCCB Linka do blokady mechanicznej 1m x250 / h250

      260,10  zł  / szt.*
    • HXT066H

      MCCB Mechanizm blokady P250

      211,60  zł  / szt.*
    • HXT166H

      MCCB Zestaw sprzegłowy do blokowania jednoczesnego załączenia P250 4P

      478,50  zł  / szt.*
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
    • HYT053H

      MCCB Tylne płyty izolacyjne dla przyłaczy rozszerzonych. P250 4P

      271,60  zł  / szt.*
    • HYT051H

      MCCB Tylne płyty izolacyjne dla przyłaczy prostych P250 4P

      276,70  zł  / szt.*
    • HYT026H

      MCCB Osłony przednie dla przyłączy tylnych i wtykowych P250 4P

      296,70  zł  / szt.*
    • HYT024H

      MCCB Osłony zacisków rozstawnych P250 4P

      302,20  zł  / szt.*
    • HYT022H

      MCCB Osłony zacisków prostych P250 4P

      302,20  zł  / szt.*
    • HYC322H

      MCCB Osłona zacisków podstawy wysuwnej P250/h250 LSI 4P

      487,80  zł  / szt.*
    • HYT333H

      MCCB Adapter wysuwny do P250 4P

      797,50  zł  / szt.*
    • HYT331H

      MCCB Podstawa wysuwna P250 4P

      1 576,00  zł  / szt.*
    • HYT201H

      MCCB Podstawa wtykowa P250 4P

      1 121,00  zł  / szt.*
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
    • HBT250H

      MCCB Blok RCD do P250 4P 250A Idn nastawny

      7 354,00  zł  / szt.*
    • HBT160F

      MCCB Blok RCD do P250 4P 160A Idn stały

      5 351,00  zł  / szt.*
    • HBT160H

      MCCB Blok RCD do P250 4P 160A Idn nastawny

      6 015,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      125 A
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      70 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2
      85 kA
    • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      85 kA
    • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      50 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 660V AC wg PN-EN 60947-2
      6 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 690V AC wg PN-EN 60947-2
      6 kA
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C zgodnie z normą IEC 60947
      151,70 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C zgodnie z normą IEC 60947
      148,60 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C zgodnie z normą IEC 60947
      145,50 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C zgodnie z normą IEC 60947
      142,30 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C zgodnie z normą IEC 60947
      139 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947
      135,60 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947
      132,20 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C zgodnie z normą IEC 60947
      128,60 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C zgodnie z normą IEC 60947
      125 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C zgodnie z normą IEC 60947
      121,30 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947
      117,40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C zgodnie z normą IEC 60947
      113,40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C zgodnie z normą IEC 60947
      109,30 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Prze­łącznik
    • Typ konstrukcji urządzenia
      Wbudowany na stałe
    • Pozycja neutralna
      Lewy
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      220 - 690 V
    Funkcje
    • Jednostka wyzwalania
      TM A/A
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      27,90 W
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
      140 mm
    • Głębo­kość
      97 mm
    • Odpływowa szyna zbior­cza: szero­kość, wyso­kość, śred­nica śruby (maks.)
      4 mm, 8,5 mm, 25 mm
    • Zasilająca szyna zbior­cza: szero­kość, wyso­kość, śred­nica śruby (maks.)
      4 mm, 8,5 mm, 25 mm
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
      6, 8, 10, 13

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - MCCB h3+ P250 TM 4x250A 40kA (English)
    PDF
    1,78 MB
    REACH declaration HET126DR
    PDF
    RoHS report HET126DR
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HET126DR | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HET126DR

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HET126DR | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HET126DR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 125A 70kA TM

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-10-30 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-10-30

      PDF
      3,73 MB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie CAD file for MCCB 250A 4P | Hager Polska

      CAD file for MCCB 250A 4P

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      805,89 kB