The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Rozłącz­niki izolacyjne
    • HAC408
    EAN
    3250613140380
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    APA
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki obro­towe
    • Rozłącz­niki izolacyjne
    • Zobacz wi?cej

    Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 80A, rozmiar 2 HAC408

    Cena
    684,00  zł
    / Sztuka *
    684,00  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Apli­kacja Hager Ready

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 80A, rozmiar 2

    HAC408

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Oś napędu łącz­nika 3 product.page.accessories.products-available
    • Osłona przy­łączy 1 product.page.accessories.products-available
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników 1 product.page.accessories.products-available
    • Styki pomoc­nicze 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Oś napędu łącz­nika
    • Osłona przy­łączy
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników
    • Styki pomoc­nicze
    • HZC111

      Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 150 mm

      49,90  zł  / Sztuka*
    • HZC113

      Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 320 mm

      105,20  zł  / Sztuka*
    • HZC112

      Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 200 mm

      73,20  zł  / Sztuka*
    • HZC214

      Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 2 / HIM406-HIM408, 63-100A

      97,50  zł  / Sztuka*
    • HZC010

      Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 1-2, bez wałka

      74,30  zł  / Sztuka*
    • HZC312

      Styki pomocnicze 2NO 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

      115,20  zł  / Sztuka*
    • HZC311

      Styki pomocnicze 1NO+1NC 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

      115,20  zł  / Sztuka*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      80 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21
      80 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria A
      80 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
      80 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria A
      80 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
      80 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC23 kategoria A
      80 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC23 kategoria B
      80 A
    • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-3
      2,1 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      1,50 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw t=1s 380-415 V AC zgodnie z IEC 60947-3
      1,50 kA
    • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
      50 kA
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      4P
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Krótka dźwignia­obro­towa
    • Pozycja neutralna
      Bez położenia neutral­nego
    • Liczba biegunów
      4
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      35 mm²
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      380 - 415 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    Moc
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      2,40 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      9,60 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
      52000 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC23
      36000 W
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      3,5 - 3,85 Nm
    Sprzęt
    • Opcjonalny napęd silnikowy
      Nie
    • Liczba styków pomoc­niczych prze­łącz­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      0
    • Plom­bo­wane
      Tak
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 70 °C
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Funkcje
    • Jest prze­łącz­nikiem zmiany kierunku
      Nie
    • Jako wyłącznik awaryjny
      Nie
    • Jako rozłącznik główny
      Tak
    • Jako rozłącznik remon­towy
      Tak
    • Jako rozłącznik bezpie­czeń­stwa
      Tak
    • Wersja rozłącz­nika mocy
      Tak
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration HAC408
    PDF
    RoHS report HAC408
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie HAC408 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu HAC408

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa HAC408 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HAC408

      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 80A, rozmiar 2

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Instrukcja montażu International 2026-08-18 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2026-08-18

      PDF
      792,10 kB
    • MarketingCatalogue

      Zdj?cie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • MarketingTools

      Zdj?cie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HAD312 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 125A, rozmiar 3
      HAD312
      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 125A, rozmiar 3
      Cena
      773,00  zł
      / Sztuka *
      773,00  zł
      / Sztuka *
    • 2
      SH363N - Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC
      SH363N
      Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC
      Cena
      257,00  zł
      / Sztuka *
      257,00  zł
      / Sztuka *
    • 3
      HAC306 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 63A, rozmiar 2
      HAC306
      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 63A, rozmiar 2
      Cena
      328,80  zł
      / Sztuka *
      328,80  zł
      / Sztuka *
    • 4
      HAC308 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 80A, rozmiar 2
      HAC308
      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 80A, rozmiar 2
      Cena
      541,50  zł
      / Sztuka *
      541,50  zł
      / Sztuka *
    • 5
      HAE416 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 4P 160A, rozmiar 4
      HAE416
      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 4P 160A, rozmiar 4
      Cena
      1 181,00  zł
      / Sztuka *
      1 181,00  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32