The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Prze­łącz­niki zasilania
    • HI404R
    EAN
    3250613190071
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki obro­towe
    • Prze­łącz­niki zasilania
    • Zobacz więcej

    Przełącznik modułowy I-O-II 4P 80A HI404R

    Cena
    2 148,00  zł
    / szt. *
    2 148,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przełącznik modułowy I-O-II 4P 80A

    HI404R

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Styki pomoc­nicze 1 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej 1 dostępne produkty
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników 2 dostępne produkty
    • Oś napędu łącz­nika 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Styki pomoc­nicze
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników
    • Oś napędu łącz­nika
    • HZ160R

      Styk pomocniczy 2 C/O 5A 250V

      560,50  zł  / szt.*
    • HZ156R

      Szyna sprzęgająca

      1 998,00  zł  / szt.*
    • HZI004

      Napęd obrotowy blokowany w 3 poz.

      542,50  zł  / szt.*
    • HZI001

      Napęd obrotowy blokowany w 2 poz.

      460,50  zł  / szt.*
    • HZC104

      Wałek przedłużający 320 mm FCS-LBS 80-250A

      207,10  zł  / szt.*
    • HZC103

      Wałek przedłużający 200 mm FCS-LBS 80-250A

      150,60  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      380 - 690 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      80 A
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw IEC 60947
      2,50 kA
    • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
      100 kA
    Moc
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
      52000 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      6,10 W
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Krótka dźwignia­obro­towa
    • Układ biegunów
      4P
    Wymiary
    • Wyso­kość
      116 mm
    • Szero­kość
      97 mm
    • Głębo­kość
      215 mm
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Wbudowany napęd silnikowy
      Nie
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      12
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 70 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      4 - 50 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HI404R
    PDF
    RoHS report HI404R
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HI404R | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HI404R

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HI404R | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HI404R

      Przełącznik modułowy I-O-II 4P 80A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie commutateur modulaire | Hager Polska

      commutateur modulaire

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      326,16 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HI456 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 400A
      HI456
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 400A
      Cena
      7 501,00  zł
      / szt. *
      7 501,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HI462 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1250A
      HI462
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1250A
      Cena
      25 799,00  zł
      / szt. *
      25 799,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HI461 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1000A
      HI461
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 1000A
    • 4
      HI451 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 125A
      HI451
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 125A
      Cena
      3 662,00  zł
      / szt. *
      3 662,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HI455 - Przełącznik zasilania I-0-II 4P 315A
      HI455
      Przełącznik zasilania I-0-II 4P 315A
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32